Retaning Ring for HC800 male contact
Artikel nr.: 09 40 021 9904
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Retaning Ring for HC800 male contact
Artikel nr.: 09 40 021 9904
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR |
Tillbehörstyp | Fästring |
Tillbehörsbeskrivning | HC 800 |
Detaljer | Låsring för fixering av HC 800 kontaktinsatsen i Han® HPR Single Pole 2. 09 40 021 9901 behövs också. |
---|
Material (tillbehör) | Metall |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 31,31 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140571518 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa