Reducer IP68 M32-M25
Artikel nr.: 19 00 000 5069
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Reducer IP68 M32-M25
Artikel nr.: 19 00 000 5069
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Reducerad storlek |
Tillbehörsbeskrivning | Med O-ring |
Storlek | M32 |
---|---|
Reducerad storlek | M25 |
Material (tillbehör) | Metall |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 34,8 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140123656 |
eCl@ss | 27.440.201,00 |
Föregående
Nästa