RJI cord 8xAWG26/7 stran. PUR, 2xPP; 5m
Artikel nr.: 09 47 575 7003
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJI cord 8xAWG26/7 stran. PUR, 2xPP; 5m
Artikel nr.: 09 47 575 7003
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow Show details |
---|---|
Connector 1 | HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p Show details |
Connector 2 | HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | Han® PushPull (V14) Termoplast |
Kontaktdon 2 | Han® PushPull (V14) Termoplast |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 5 m |
---|---|
Antal kärnor | 8 |
Ledarstruktur | 4x 2 tvinnade trådpar |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -10 ... +70 °C |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | Gul |
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
Naftalen |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140251014 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa