RJI cable 4xAWG22/7, outd.Han PP; 1,5m
Artikel nr.: 09 47 555 5093
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJI cable 4xAWG22/7, outd.Han PP; 1,5m
Artikel nr.: 09 47 555 5093
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor Show details |
---|---|
Connector 1 | Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm Show details |
Connector 2 | Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | Han® PushPull (V14) Termoplast |
Kontaktdon 2 | Han® PushPull (V14) Termoplast |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 1,5 m |
---|---|
Antal kärnor | 4 |
Ledarstruktur | 4x AWG 22/7 |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Begränsande temperatur | -45 ... +60 °C |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
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
PROFINET | Ja |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140250895 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa