RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.;12,5m
Artikel nr.: 09 45 700 5034
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.;12,5m
Artikel nr.: 09 45 700 5034
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | RJ45 |
Circulära kontaktdon M12 | |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | RJ45 |
Kontaktdon 2 | M12 D-kodning |
Hane | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 12,5 m |
---|---|
Antal kärnor | 4 |
Ledarstruktur | 4x AWG 22/7 |
Kodning | D-kodning |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Begränsande temperatur | -30 ... +70 °C |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | Grön |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Nickel |
Specifikationer | UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 830 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444993 |
GTIN | 5713140062481 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa