RJI RJ45 jack 10/100Mbit vert. LED gn/ye
Artikel nr.: 09 45 551 1142
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJI RJ45 jack 10/100Mbit vert. LED gn/ye
Artikel nr.: 09 45 551 1142
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Element | Hona |
Specification | RJ45 |
Med LED grön/gul | |
Vertikal | |
Med kontaktfjäder | |
med integrerad transformator |
Förbindningsmetod | Genomlödningsteknik (THR) |
---|---|
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 8 |
Leveransomfattning | Bricka |
Märkström | 1,5 A |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >1000 MΩ @ 500 V DC |
Kontaktmotstånd | ≤ 45 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Dielektrisk hållfasthet | ≤ 1,5 kV |
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
Nickel |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 60 |
---|---|
Nettovikt | 6 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140061682 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa