RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE
Artikel nr.: 09 45 551 1162
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE
Artikel nr.: 09 45 551 1162
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Identifiering | Magnetics |
Element | Hona |
Specification | RJ45 |
med integrerad transformator | |
Med kontaktfjäder | |
Vinklad |
Förbindningsmetod | Genomlödningsteknik (THR) |
---|---|
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 8 |
Leveransomfattning | Tape & reel |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
---|---|
100 Mbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
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
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 110 |
---|---|
Nettovikt | 7,1 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140224452 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa