RJI IP67 HYBRID RECEPT. W.O PCB lev.down
Artikel nr.: 09 45 525 0021
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJI IP67 HYBRID RECEPT. W.O PCB lev.down
Artikel nr.: 09 45 525 0021
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® 3 A RJ45 hybrid |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Vägginstallerat chassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | inkl. platt tätning |
för direkt enhetsintegrering |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Naftalen |
PROFINET | Ja |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 11,1 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140060975 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa