RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 20m
Artikel nr.: 09 45 725 1353
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 20m
Artikel nr.: 09 45 725 1353
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5 Show details |
---|---|
Connector 1 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC Show details |
Connector 2 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | Han® 3 A Hybrid |
Termoplast | |
Kontaktdon 2 | Han® 3 A Hybrid |
Termoplast | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 20 m |
---|---|
Antal kärnor | 8 |
Ledarstruktur | 4x AWG 22/7 |
4x 6,0 mm² |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Begränsande temperatur | -20 ... +70 °C |
Material (kabel) | FRNC (LSZH) |
---|---|
Färg (kabel) | Grön |
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
REACH SVHC ämnen | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Bly | |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen |
PROFINET | Ja |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 3.166 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140063129 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa