RJI Han3A met. PN Cat5e PUR 20m
Artikel nr.: 09 45 715 0053
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJI Han3A met. PN Cat5e PUR 20m
Artikel nr.: 09 45 715 0053
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Show details |
---|---|
Connector 1 | RJI IP67 DATA 3A PLUG METAL COMP Show details |
Connector 2 | RJI IP67 DATA 3A PLUG METAL COMP Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | Han® 3 A Metall |
Kontaktdon 2 | Han® 3 A Metall |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 20 m |
---|---|
Antal kärnor | 4 |
Ledarstruktur | 4x AWG 22/7 |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | Grön |
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
REACH SVHC ämnen | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Bly | |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel | |
Naftalen |
PROFINET | Ja |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1.515 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140062795 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa