RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 7.0m
Artikel nr.: 09 45 725 1539
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 7.0m
Artikel nr.: 09 45 725 1539
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 Show details |
---|---|
Connector 1 | Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl. Show details |
Connector 2 | Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl. Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | Han® 3 A Hybrid |
Metall | |
Kontaktdon 2 | Han® 3 A Hybrid |
Metall | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 7 m |
---|---|
Antal kärnor | 12 |
Ledarstruktur | 4x 2 tvinnade trådpar |
4x 6,0 mm² |
Överföringsegenskaper | Kat. 6 Klass E upp till 250 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -10 ... +70 °C |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Bly | |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1.200 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140249974 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa