RJ45 plug as spare part Stewart
Artikel nr.: 09 12 000 9957
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJ45 plug as spare part Stewart
Artikel nr.: 09 12 000 9957
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Inserts |
---|---|
Element | Data connectors |
Specification | for Han® RJ45 module |
Kön | Male |
---|---|
Antal kontakter | 8 |
Ledararea [AWG] | AWG 24 ... AWG 22 |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 3 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140016385 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Föregående
Nästa