RJ45 - M12 x-code Cable Assy 3m PVC
Artikel nr.: 09 48 932 3757 030
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 3m PVC
Artikel nr.: 09 48 932 3757 030
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 X 8pole male straight P&G Show details |
Connector 2 | RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20 Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
RJ45 | |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | M12 X-kodning |
Hane Rak | |
Kontaktdon 2 | HARTING RJ Industrial® Gigalink |
Rak | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 3 m |
---|---|
Antal kärnor | 8 |
Ledarstruktur | 8x AWG 26/7 |
Kodning | X-kodning |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Gul |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 195 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140266919 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa