RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 10m
Artikel nr.: 09 48 688 3018 100
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 10m
Artikel nr.: 09 48 688 3018 100
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | (4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling Show details |
---|---|
Connector 1 | DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm Show details |
Connector 2 | M12 D-code male angled overmolded Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | RJ45 |
Circulära kontaktdon M12 | |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | HARTING DualBoot RJ45 |
Kontaktdon 2 | M12 D-kodning |
Hane Vinklad | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabelbeskrivning | Typ C |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Antal kärnor | 4 |
Ledarstruktur | 4x AWG 22/7 |
Kodning | D-kodning |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Begränsande temperatur | -25 ... +60 °C |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | Grön |
Specifikationer | UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark |
---|---|
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 654,5 g |
Ursprungsland | Lettland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140268593 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa