R15 male F.O. 1mm POF (Han 15D)
Artikel nr.: 20 10 001 3213
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
R15 male F.O. 1mm POF (Han 15D)
Artikel nr.: 20 10 001 3213
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | Han D® Han DD® |
Kontakttyp | FO-kontakt |
Kontaktbeskrivning | till 1 mm plastfiber |
Kön | Hane |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 1,063 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85367000 |
GTIN | 5713140133310 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa