R 15 Hood Metal PG 11
Artikel nr.: 09 15 000 0421
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
R 15 Hood Metal PG 11
Artikel nr.: 09 15 000 0421
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serie | R 15 |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Kabelkåpa |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
---|---|
Kabelingång | 1x Pg 11 |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 34,62 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140021655 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27.440.224,00 |
Föregående
Nästa