R 15 Base Metal Angled
Artikel nr.: 09 15 000 0122
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
R 15 Base Metal Angled
Artikel nr.: 09 15 000 0122
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serie | R 15 |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skruvinstallerat chassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Vinklad |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium |
---|---|
Material (tätning) | NBR |
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
ECHA SCIP nummer | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 87,54 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140021624 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27.440.224,00 |
Föregående
Nästa