R 15 Base
Artikel nr.: 09 15 000 0101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
R 15 Base
Artikel nr.: 09 15 000 0101
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serie | R 15 |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skruvinstallerat chassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Rak |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Material (tätning) | NBR |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 9,96 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140021594 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27.440.224,00 |
Föregående
Nästa