Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 4m
Artikel nr.: 61 04 201 2740 L040
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 4m
Artikel nr.: 61 04 201 2740 L040
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Element | Energiförsörjning |
---|---|
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | Han-Compact® Kabelkåpa |
Sidoingång | |
Han® Q 4/2 Hona | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 4 m |
---|---|
Ledarstruktur | 4G 6 mm² |
PE-kontakt | Ja |
Applikationsområde | Kraftkablar |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140275669 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Föregående
Nästa