Punching unit f. Han-Eco 24B
Artikel nr.: 09 99 000 0919
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Punching unit f. Han-Eco 24B
Artikel nr.: 09 99 000 0919
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® B Installation bakifrån |
Han® M Installation bakifrån | |
Han® EMC Installation bakifrån | |
Han® HPR Installation bakifrån | |
Han-Eco® B | |
Verktygstyp | Stansenheter |
Verktygsbeskrivning | för hydrauliska stansdrivenheter |
Storlek | 24 B |
---|---|
Plåttjocklek | ≤2 mm kolstål av byggnadskvalitet |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 3.155 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 82073010 |
GTIN | 5713140278745 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Föregående
Nästa