Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 3,0m
Artikel nr.: 61 88 780 1803 0
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 3,0m
Artikel nr.: 61 88 780 1803 0
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | M12 S-kodning |
Hona Rak | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 3 m |
---|---|
Antal kärnor | 4 |
Ledarstruktur | 4x 2,5 mm² |
Antal kontakter | 3 |
PE-kontakt | Ja |
Kodning | S-kodning |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140240438 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa