Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 3m
Artikel nr.: 61 88 780 0803 0
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 3m
Artikel nr.: 61 88 780 0803 0
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Element | Energiförsörjning |
---|---|
Specification | AC ineffekt |
Kontaktdon 1 | Han® Q 5/0 Hona |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Funktioner | TC-ER-kabel |
Kabellängd | 3 m |
---|---|
Ledarstruktur | 4G 2,5 mm² |
Strömtyp | AC |
---|
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140276246 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Föregående
Nästa