Powercbl. Han Q4/2 f str 4G2,5 5m

Artikel nr.: 61 88 780 0205 0


Energiförsörjning

Powercbl. Han Q4/2 f str 4G2,5 5m

Artikel nr.: 61 88 780 0205 0

för att se priser och tillgänglighet.

0

Översikt över egenskaper

Energiförsörjning AC ineffekt Kopparkabel (rund) Kabellängd: 5 m

Detaljer om produkten


Element Energiförsörjning
Specification AC ineffekt
Kontaktdon 1 Han-Compact® Kabelkåpa
Toppingång
Han® Q 4/2 Hona
Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Funktioner TC-ER-kabel
Kabellängd 5 m
Ledarstruktur 4G 2,5 mm²
Strömtyp AC
Material (kabel) PVC
Färg (kabel) Svart
Förpackningsmått 1
Ursprungsland Rumänien
Tariffnummer europeisk tull 85444290
GTIN 5713140276130
ETIM EC002587
eCl@ss 27.060.327,00
Föregående
Nästa