Powercbl. Han Q4/2 f str 3G4 5m
Artikel nr.: 61 88 780 0605 0
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G4 5m
Artikel nr.: 61 88 780 0605 0
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Element | Energiförsörjning |
---|---|
Specification | AC ineffekt |
Kontaktdon 1 | Han-Compact® Kabelkåpa |
Toppingång | |
Han® Q 4/2 Hona | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Funktioner | TC-ER-kabel |
Kabellängd | 5 m |
---|---|
Ledarstruktur | 3G 4 mm² |
Strömtyp | AC |
---|
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140276055 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Föregående
Nästa