Pneumatic Crimping Tool Set Han C/D/E
Artikel nr.: 09 99 000 0314
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Pneumatic Crimping Tool Set Han C/D/E
Artikel nr.: 09 99 000 0314
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Verktygstyp | Pneumatiskt krimpverktyg |
Verktygsbeskrivning | Han D®: 0,14 ... 2,5 mm² |
Han E®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Pneumatic |
Die set | 4-mandrel two-indent crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
Applikationsområde | Recommended for production lines |
up to 10,000 crimping operations per year | |
Leveransomfattning | I plastlåda |
Positionerare Han® C | |
Positionerare Han E® | |
Positionerare Han D® | |
Ställbar tolk | |
Pneumatiskt rör | |
Bruksanvisning |
Cycles cleaning / inspection | 100 |
---|---|
Cycles crimp check | 1.000 |
Cycles service / maintenance | 10.000 at least once a year |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 4.100 g |
Ursprungsland | USA |
Tariffnummer europeisk tull | 84671900 |
GTIN | 5713140106406 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21.043.811,00 |
Föregående
Nästa