Pneum. contact metal ID 4 female
Artikel nr.: 09 14 000 6404
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Pneum. contact metal ID 4 female
Artikel nr.: 09 14 000 6404
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Kontakttyp | Pneumatisk kontakt |
Kontaktbeskrivning | Utan avstängning Rak |
Funktioner | Han® pneumatiska kontakter utan avstängning är lämpliga för användning inuti vakuum. (gräns: 100 mbar = 100 hPa ≈ ca 90 % vakuum) |
Kön | Hona |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
---|---|
Drifttryck | ≤ 10 bar |
Rörets innerdiameter | 4 mm |
Material (kontakter) | Mässing |
---|---|
Material (tätning) | NBR |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 10 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 39269097 |
GTIN | 5713140189317 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa