Plug socket module Denmark
Artikel nr.: 39 50 001 0017
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Plug socket module Denmark
Artikel nr.: 39 50 001 0017
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Jack |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Port® |
Element | Jack |
Förbindningsmetod | Fjäderklämsterminering |
---|---|
Applikationsområde | Danmark |
Försörjningsspänning | 250 V AC |
---|---|
Märkström | 13 A |
Nominell frekvens | 50 Hz |
Ledararea | 2.5 mm² |
---|---|
Installationsdjup | 20 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast |
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
Nettovikt | 74,3 g |
Ursprungsland | Tjeckien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140154957 |
ETIM | EC000450 |
eCl@ss | 27.144.042,00 |
Föregående
Nästa