Plastic snap ring - Male
Artikel nr.: 09 15 100 9301
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Plastic snap ring - Male
Artikel nr.: 09 15 100 9301
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M23 |
Tillbehörstyp | Fjäderring |
Tillbehörsbeskrivning | Reservdel |
Kön | Hane |
---|
Material (tillbehör) | Termoplast |
---|---|
Färg (tillbehör) | Gul |
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
Förpackningsmått | 25 |
---|---|
Nettovikt | 0,4 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 39269097 |
GTIN | 5713140194847 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa