PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 2,0m
Artikel nr.: 33 59 222 0200 012
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 2,0m
Artikel nr.: 33 59 222 0200 012
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | HARTING PushPull (V4) |
Kraft 4 poler | |
Kontaktdon 2 | HARTING PushPull (V4) |
Kraft 4 poler | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabelbeskrivning | Kablage 1:1 |
Kabellängd | 2 m |
---|---|
Antal kärnor | 4 |
Ledarstruktur | 4G 1,5 mm² |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
Skärmning | Oskärmad |
Antal kontakter | 4 |
Låsningstyp | PushPull |
Ledararea | 1.5 mm² |
---|---|
Märkström | 12 A |
Märkspänning | 48 V |
Begränsande temperatur | -15 ... +70 °C flyttad |
-40 ... +70 °C orörd | |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Vibrationshållfast | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel |
5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B | |
Stöthållfasthet | 25 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning |
5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Material (kabel) | Halogenfri polymer TM7 (LSZH) |
---|---|
Färg (kabel) | Grå |
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
ECHA SCIP nummer | f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Specifikationer | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
IEC 60332-3-24 Flamsäkerhet | |
IEC 60754-1 Halogenfri | |
IEC 61034-1 Rökdensitet | |
IEC 61034-2 Rökdensitet |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Lettland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140246744 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa