PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 20m
Artikel nr.: 09 45 600 0330
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 20m
Artikel nr.: 09 45 600 0330
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Element | Bulkkablar |
Specification | Ej installerad |
Kabeltyp | Hybridkabel (koppar/koppar) |
Kabelbeskrivning | Flamsäker |
Kabellängd | 20 m |
---|---|
Antal kärnor | 8 |
Ledarstruktur | 4x AWG 22/7 |
4x 1,5 mm² |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Begränsande temperatur | -20 ... +70 °C |
Kopplingsdämpning @ 20 °C/10 MHz | ≤ 10 mΩ/m |
Ledarresistans @ 20 °C | ≤120 Ω/km |
Isoleringsmotstånd @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Signallöptid @ 20 °C | ≤ 5,3 ns/m |
Impedans @ 100 MHz | 100 Ω ±15 % |
Material (kabel) | FRNC (LSZH) |
---|---|
Färg (kabel) | Grön |
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
Specifikationer | EN 13602 |
---|---|
IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet | |
UL style 21282 (80°C / 150 V) | |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 3.100 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140062016 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27.060.501,00 |
Föregående
Nästa