PFT female S- rear 2,5mm²
Artikel nr.: 21 03 399 2402
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
PFT female S- rear 2,5mm²
Artikel nr.: 21 03 399 2402
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Identifiering | Power |
Element | Panelgenomföring |
Specification | Med ledare |
för installation bakifrån |
Kön | Hona |
---|---|
Skärmning | Oskärmad |
Antal kontakter | 4 |
Antal kraftkontakter | 3 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | PE-kontakt |
Kodning | S-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
PushPull |
Ledararea | 2.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 14 |
Märkström | 12 A |
Märkspänning | 630 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 0,8 Nm |
2 Nm Låsmutter | |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Ledarlängd | 30 cm |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Mässing |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-111 |
---|---|
IEC 61076-2-010 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 48,9 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140227811 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Föregående
Nästa