PCB-Adaptor Han Q 8/0
Artikel nr.: 09 12 008 9901
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
PCB-Adaptor Han Q 8/0
Artikel nr.: 09 12 008 9901
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | PCB-adapter |
Tillbehörsbeskrivning | I Han® Q 8/0 |
Kön | Hane |
---|---|
Detaljer | till kretskort upp till 1,6 mm |
Märkström | 16 A |
---|---|
Märkspänning ledare-jord | 230 V |
Märkspänning ledare-ledare | 400 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 2 |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
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
ECHA SCIP nummer | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 11,68 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140017986 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa