PC Board Adaptor for Han Q 5/0
Artikel nr.: 09 12 000 9905
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
PC Board Adaptor for Han Q 5/0
Artikel nr.: 09 12 000 9905
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | PCB-adapter |
Tillbehörsbeskrivning | 5 poler |
I Han® Q 5/0 |
Kön | Hane |
---|---|
Hona | |
Detaljer | till kretskort upp till 2,4 mm |
Märkström | 10 A |
---|---|
Märkspänning ledare-jord | 230 V |
Märkspänning ledare-ledare | 400 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 3,94 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140016309 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa