PC Board Adaptor 2,4mm board
Artikel nr.: 09 16 000 9908
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
PC Board Adaptor 2,4mm board
Artikel nr.: 09 16 000 9908
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | PCB-adapter |
Tillbehörsbeskrivning | I Han DD® krimpinsats |
I Han DD® modulinsats | |
I Han® DDD modulinsats (olika elektriska data: 7,5 A 160 V 2,5 kV 3) |
Kön | Hane |
---|---|
Hona | |
Detaljer | till kretskort upp till 2,4 mm |
Märkström | 7,5 A |
---|---|
Märkspänning | 250 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Innehåller ej |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 2,49 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140023703 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa