O-Ring Metal Pneumatic Male Contact
Artikel nr.: 09 14 000 9806
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
O-Ring Metal Pneumatic Male Contact
Artikel nr.: 09 14 000 9806
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | O-ring gummitätning |
Tillbehörsbeskrivning | till pneumatiska kontakter |
Kön | Hane |
---|
Material (tätning) | HNBR (hydratiserad NBR) |
---|---|
Färg (tätning) | Svart |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 2,19 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140191280 |
ETIM | EC001181 |
eCl@ss | 23.071.601,00 |
Föregående
Nästa