Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 3.0m
Artikel nr.: 61 88 201 0289 00
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 3.0m
Artikel nr.: 61 88 201 0289 00
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Element | Motorkabel |
---|---|
Specification | Förinstallerad på en sida |
Med broms | |
med termisk enhet | |
Kontaktdon 1 | Han-Compact® Kabelkåpa |
Han® Q 4/2 Hane | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 3 m |
---|---|
Ledarstruktur | 4x 1,5 mm² |
+ 2x (2x 0,75 mm²) | |
PE-kontakt | Ja |
Applikationsområde | för förbindning av motor |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
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
ECHA SCIP nummer | ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 969,55 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140274327 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.490,00 |
Föregående
Nästa