Motorcbl. LPMo3 3,0m HD
Artikel nr.: 61 88 720 0010 0300
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Motorcbl. LPMo3 3,0m HD
Artikel nr.: 61 88 720 0010 0300
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
Kontaktdon 1 | LP 3 poler |
Kontaktdon 2 | M23 |
Hona | |
7 poler | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabelbeskrivning | Oljetålig |
Halogenfri | |
Silikonfri | |
Funktioner | Mycket flexibel |
Kompatibel med släpkedja |
Kabellängd | 3 m |
---|---|
Ledarstruktur | 4x 4,0 mm² |
Applikationsområde | för förbindning av motor |
Märkspänning | 60 V DC |
---|
Begränsande temperatur | -20 ... +80 °C orörd |
---|---|
-20 ... +80 °C flyttad |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | Orange |
Specifikationer | IEC 60332-1 Flamsäkerhet |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140275256 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Föregående
Nästa