Mont. Crimpflansch 4,5 - 5,5
Artikel nr.: 61 03 000 0065
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Mont. Crimpflansch 4,5 - 5,5
Artikel nr.: 61 03 000 0065
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Krimpfläns |
Tillbehörsbeskrivning | D-Sub 1 ... 4 |
Omgivningstemperatur | -20 ... +90 °C |
---|---|
Invändig diameter | 4,5 mm |
Ytterdiameter | 5,5 mm |
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
ECHA SCIP nummer | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 5,5 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140156999 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa