Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0
Artikel nr.: 61 03 000 0062
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0
Artikel nr.: 61 03 000 0062
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Krimpfläns |
Tillbehörsbeskrivning | D-Sub 1 ... 4 |
Omgivningstemperatur | -20 ... +90 °C |
---|---|
Invändig diameter | 3 mm |
Ytterdiameter | 4 mm |
Föregående
Nästa