Module holder 5 Contact Blocks
Artikel nr.: 09 45 453 0501
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Module holder 5 Contact Blocks
Artikel nr.: 09 45 453 0501
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Operatörsgränssnitt |
---|---|
Element | Modulinsatshållare |
Specification | till 5 kontaktblock |
Drifttemperatur | -30 ... +85 °C |
---|---|
Förvaringstemperatur | -50 ... +85 °C |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-2 |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 9,5 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140450387 |
ETIM | EC001020 |
eCl@ss | 27.371.226,00 |
Föregående
Nästa