Module Locking (1PU=1pc.)
Artikel nr.: 09 14 000 0312
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Module Locking (1PU=1pc.)
Artikel nr.: 09 14 000 0312
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Låsningssystem för modulinsats |
Tillbehörsbeskrivning | Med dragavlastning |
Material (låsning) | Polykarbonat (PC) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 10 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140018211 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa