Manufacture tool for optical fiber
Artikel nr.: 09 35 000 9913
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Manufacture tool for optical fiber
Artikel nr.: 09 35 000 9913
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identifiering | SCRJ |
Tillbehörstyp | Tillverkningsverktyg |
Tillbehörsbeskrivning | Sats för polymeroptiska fiber |
Utan slutpolering |
Leveransomfattning | Skal- och skärverktyg |
---|---|
Fodral till skalverktyg | |
Kevlarskärning | |
Positionerare för SCRJ-kontakter | |
Verktygssats i en robust plastlåda |
Antal kapningar | ≤ 2.500 |
---|
PROFINET | Ja |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 13 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 82073090 |
GTIN | 5713140053564 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa