M8 PP housing acc-nut assembly
Artikel nr.: 21 02 301 2001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M8 PP housing acc-nut assembly
Artikel nr.: 21 02 301 2001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Circular connectors M8 |
Tillbehörstyp | Housing |
Tillbehörsbeskrivning | for front mounting |
Kön | Female |
---|---|
Leveransomfattning | incl. lock nut |
Åtdragningsmoment | 1 Nm Lock nut |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 mated condition |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 5.52 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140236066 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Föregående
Nästa