M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
Artikel nr.: 21 42 000 0005
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
Artikel nr.: 21 42 000 0005
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | Circular connectors M8 |
Element | PCB connector |
Specification | Straight |
for front mounting | |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | 13 mm |
Förbindningsmetod | Wave soldering termination |
---|---|
Kön | Female |
Skärmning | Shielded |
Antal kontakter | 4 |
Kodning | D-coding |
Märkström | 4 A |
---|---|
Märkspänning | 60 V |
Nominell impulsspänning | 1.5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överföringsegenskaper | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 1 Nm Lock nut |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Au over Ni Mating side |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-114 |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 24.3 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140224995 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Föregående
Nästa