M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female
Artikel nr.: 21 02 341 2431
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female
Artikel nr.: 21 02 341 2431
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M8 |
Element | PCB-kontaktdon |
Specification | Rak |
till frontinstallation |
Förbindningsmetod | Genomlödningsteknik (THR) |
---|---|
Kön | Hona |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 4 |
Kodning | P-kodning |
Leveransomfattning | inkl. chassihus |
Märkström | 4 A |
---|---|
Märkspänning | 60 V |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
Överspänningskategori | III |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 1 Nm Låsmutter |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-114 |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 13 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140225046 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa