M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 2,0m
Artikel nr.: 21 34 800 0481 020
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 2,0m
Artikel nr.: 21 34 800 0481 020
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | 4x0,25mm² PVC LiYY Show details |
---|---|
Connector 1 | M8 A 4pole male straight overmolded Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M8 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | M8 A-kodning |
Hane Rak | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 2 m |
---|---|
Antal kärnor | 4 |
Ledarstruktur | 4x 0,25 mm² |
Kodning | A-kodning |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Grå |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 76 g |
Ursprungsland | Tjeckien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140140622 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Föregående
Nästa