M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 8MM
Artikel nr.: 21 82 301 2002
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 8MM
Artikel nr.: 21 82 301 2002
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Circular connectors M8 |
Tillbehörstyp | Housing |
Tillbehörsbeskrivning | for rear mounting |
Kön | Female |
---|
Installationshöjd | 8 mm |
---|---|
Åtdragningsmoment | 1 Nm Lock nut |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 mated condition |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 4.4 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140336995 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Föregående
Nästa