M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 7MM
Artikel nr.: 21 82 301 2001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 7MM
Artikel nr.: 21 82 301 2001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M8 |
Tillbehörstyp | Chassihus |
Tillbehörsbeskrivning | för installation bakifrån |
Kön | Hona |
---|
Installationshöjd | 7 mm |
---|---|
Åtdragningsmoment | 1 Nm Låsmutter |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 hopkopplat tillstånd |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140336766 |
5713140336759 | |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa