M8-ACC-NUT M10x1
Artikel nr.: 21 41 000 0018
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M8-ACC-NUT M10x1
Artikel nr.: 21 41 000 0018
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Circular connectors M8 |
Tillbehörstyp | hexagonal nut |
Tillbehörsbeskrivning | M10 x 1 |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
PROFINET | Yes |
---|
Förpackningsmått | 25 |
---|---|
Nettovikt | 0.948 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 74153300 |
GTIN | 5713140236158 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Föregående
Nästa