M8-ACC-NUT M10x1
Artikel nr.: 21 01 000 0051
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Låsmutter |
Tillbehörsbeskrivning | M10 x 1 |
RoHS | överensstämmelse med undantag |
---|---|
RoHS undantag | 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly |
ELV status | överensstämmelse med undantag |
Kina RoHS | 50 |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Ja |
REACH SVHC ämnen | Bly |
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Föregående
Nästa